(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お願い看板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

お願い看板

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,085円 ~ 6,688円  特別価格 
税込価格
1,194円 ~ 7,357円  特別価格 

あらゆる現場・工事に使える汎用型のお願い看板。サイズや材質の異なる7種類のライ...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
301-03600×450×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
301-04600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
301-05840×600×1.2mm厚エコユニボード(穴6)
301-07A840×600mm鉄板(明治山)(穴6)
301-08B
301-10600×900×1.2mm厚エコユニボード(穴上3・下2)
301-16450×600×1mm厚エコユニボード(穴4スミ)
 
お願い看板  製品仕様01

301-03

お願い看板  製品仕様03

301-07A

お願い看板  製品仕様04

301-08B

お願い看板  製品仕様02

301-04

お願い看板  製品仕様05

301-10

お願い看板  製品仕様06

301-16

使用方法・使用事例

使用事例

お願い看板  使用例01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
再生ポリプロピレン
お父さんお母さんへ
穴4スミ
4582183908107
737-5484
450
1
600
250

4個

1,085( 1,194円 )

1日目

再生ポリプロピレン
ご迷惑をお掛けしてまことにすみません
穴上3・下2
4582183908114
737-5492
900
1.2
600
590

4個

2,247( 2,472円 )

4日目

再生ポリプロピレン
ご協力をお願いいたします
穴6スミ
4582183908121
737-5506
600
1.2
840
750

4個

2,247( 2,472円 )

6日目

鉄板
ご協力をお願いいたします
穴6
4571181465514
737-5514
600
0.5
840
2000

4個

4,994円

3,900

( 4,290円 )

6日目

鉄板
ご通行中の皆様へ
穴6
4571181465521
737-5522
600
0.5
840
2000

4個

6,688円

4,950

( 5,445円 )

6日目

再生ポリプロピレン
ご協力をお願いします
穴上3・下2
4582183908138
737-5531
900
1.2
600
590

4個

4,346円

3,343

( 3,677円 )

6日目

再生ポリプロピレン
ご協力をお願いします
穴4
4582183908152
737-5573
600
1
450
250

4個

1,085( 1,194円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる現場・工事に使える汎用型のお願い看板。
サイズや材質の異なる7種類のラインナップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お願い看板

お願い看板

    作業半径注意標識

    作業半径注意標識

      足場関係標識

      足場関係標識

        消防標識 エコユニボード

        消防標識 エコユニボード

          車両出入口標識

          車両出入口標識

            禁煙標識

            禁煙標識

              子供向け標識

              子供向け標識

                修理・点検標識

                修理・点検標識

                  リフト関係標識

                  リフト関係標識

                    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

                    作業半径注意標識 鉄板・鉄枠セット

                      電気関係標識

                      電気関係標識

                        玉掛関係標識 鉄板

                        玉掛関係標識 鉄板

                          手スリ用標語

                          手スリ用標語

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,085円 790円 831円 840円 1,030円 1,030円 831円 623円 1,063円 16,712円 291円 7,800円 1,320円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目~   9日目   1日目~   4日目~   4日目  

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました