(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPPテープ No.300

OPPテープ No.300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
251円
税込価格
276円

【特長】・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    3.4N/10mm
  • 引張強度:
    35N/10mm
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 質量(g):
    265.000

(i)ご注意

  • 商品画像は一例で型番により色が異なります。また、商品画像はパックですが、1個単位の販売となります。
  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。 家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。 人体など皮膚に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。 テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色系統
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
クリーム
4547691696380
828-3046

1個

251( 276円 )

7日目

クリア
透明
4547691696397
828-3047

50個

251( 276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・一般荷造り用。
【商品仕様】
・粘着力3.4N/10mm
・引張強度35N/10mm
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品画像は一例で型番により色が異なります。また、商品画像はパックですが、1個単位の販売となります。
  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。 家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。 人体など皮膚に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。 テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープ No.300

OPPテープ No.300

    No.300 OPPテープ

    No.300 OPPテープ

      OPPテープ No.353

      OPPテープ No.353

        OPPテープ NO333 透明

        OPPテープ NO333 透明

          No.333C OPPテープカラー

          No.333C OPPテープカラー

            オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

            オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

              オカモト OPPテープ 48×100 黒

              オカモト OPPテープ 48×100 黒

                No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                  OPPテープ No.333

                  OPPテープ No.333

                    OPPテープカラー No.333C

                    OPPテープカラー No.333C

                      No.333 OPPテープ (パック品)

                      No.333 OPPテープ (パック品)

                        カートンテープ No.660 ゴム系

                        カートンテープ No.660 ゴム系

                          No.353 OPPテープ (パック品)

                          No.353 OPPテープ (パック品)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト ニチバン オカモト
                            通常価格 251円 9,284円 182円 440円 14,084円 380円 475円 11,098円 209円 475円 10,667円 246円 14,087円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.05 0.063 - 0.053 - - 0.053 0.053 0.053 0.053 - 0.063
                            テープ幅(mm) 48 48 48 - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 100 100 - - 100 - - - 100 100 100 - -
                            基材 ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - - ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン -
                            粘着力 3.4N/10mm 8.60 4.32(N/10mm)/10.8(N/25mm) - 8.70 - - 8.70 - - 8.70 2.17N/10mm 10.78

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました