(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:300-3P-L
ブルーライナー 【3個入り】 ブルーライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,198円
税込単価
1,318円

【特長】・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    10
  • 色:
    ベージュ/ブルー
  • 厚さ(mm):
    約2.0
  • 材質1:
    繊維部:綿、ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

300-3P-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

300-3P-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300-3P-L

L
4907026003465
857-1524
20.4
24.5
7.8
282.000
10

1パック

3個入り

1,198( 1,318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
・すべり止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
・背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
・10ゲージの厚手タイプで、ハードな作業にも適応します。
【用途】
・農業・林業。
・機械製造。
・建設・土木作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルーライナー の型番300-3P-Lのページです。
型番300-3P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーライナー

ブルーライナー

    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

    アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

        UVEX ユニプール 6634

        UVEX ユニプール 6634

          UVEX ユニライト 6605

          UVEX ユニライト 6605

            組立グリップ ブラック

            組立グリップ ブラック

              UVEX フィノミック ウェット

              UVEX フィノミック ウェット

                UVEX フィノミック ライト

                UVEX フィノミック ライト

                  カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                  カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                    UVEX フィノミック オールラウンド

                    UVEX フィノミック オールラウンド

                      UVEX フィノミック プロ

                      UVEX フィノミック プロ

                        UVEX フィノミック フォーム

                        UVEX フィノミック フォーム

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                          UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド UVEX UVEX ショーワグローブ UVEX UVEX トラスコ中山 UVEX UVEX UVEX UVEX
                            通常価格 1,198円 1,307円 453円 417円 416円 1,033円 1,153円 1,011円 426円 643円 1,062円 724円 1,383円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - 作業用 - 耐油・耐溶剤 - - 作業用 - 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 天然ゴム - - すべり止め - すべり止め - - すべり止め - すべり止め すべり止め -
                            仕様 背抜き - - 背抜き - 背抜き - - 手の平コート - 背抜き 背抜き -
                            ゲージ 10 - - - - 13 - - 13 - 15 - -
                            ベージュ/ブルー ブルーグレー/ブラック - - - - - - - - - - -

                            ブルーライナー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            300-3P-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,198円

                            ( 1,318円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M4907026003441857-152519.923.57.6270.000

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました