(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MEペースト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3003914
MEペースト MEペースト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,770円
税込単価
8,547円

【特長】・二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
    灰黒
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~130
  • 材質1:
    主成分:二硫化モリブデン・グラファイト

Loading...

商品情報を表示

3003914 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3003914

1160.000
808-2233
1

1個

7,770( 8,547円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合した、鉱油ベースのペーストです。
【用途】
・ボルト・ナットの焼付防止・カジリ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MEペーストの型番3003914のページです。
型番3003914に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MEペースト

MEペースト

    Cペースト

    Cペースト

      エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

      エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

        モリコート EP グリース

        モリコート EP グリース

          モリコート EP グリース 黒色 1kg

          モリコート EP グリース 黒色 1kg

            DBペースト100N

            DBペースト100N

              モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

              モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

                有機モリブデングリーススプレー

                有機モリブデングリーススプレー

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                  モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                    二硫化モリブデングリーススプレー

                    二硫化モリブデングリーススプレー

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                        ダフニーグリースM

                        ダフニーグリースM

                          330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                          330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ エーゼット 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤 エーゼット トラスコ中山 出光興産 エスコ
                            通常価格 4,119円 5,752円 2,021円 216,266円 15,829円 17,976円 10,169円 1,031円 59,580円 705円 395円 15,441円 6,670円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   1日目   6日目   1日目   8日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー - ジャバラ - スプレー
                            耐水性 × × - - × × × - - ×
                            耐熱性 × × - - - × × - -
                            耐食性 × × - - × × - × × - - ×
                            耐アルカリ性 × × - - × × - × × - - - ×

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3003813
                            3004015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            4,119円

                            ( 4,531円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            626808-22320.5

                            22,276円

                            ( 24,504円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3312808-22343

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました