(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBペースト100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBペースト100N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,976円
税込単価
19,774円

【特長】・複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 質量(g):
    3312
  • トラスココード:
    808-2231
  • 色:
    ブロンズ
  • ちょう度:
    320
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~1000
  • 容量(kg):
    3
  • 材質1:
    主成分:金属粉末

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3002915

1個

17,976( 19,774円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
・超高温の環境に適しています。
・防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
【用途】
・超高温下での焼付固着防止に。
・高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
・蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DBペースト100Nの型番3002915のページです。
型番3002915に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DBペースト100N

DBペースト100N

    Cペースト

    Cペースト

      ニチモリ DBペースト100N 500g

      ニチモリ DBペースト100N 500g

        汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

        汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

            モリノックグリースAP

            モリノックグリースAP

              超高真空用フッ素グリースZLVP

              超高真空用フッ素グリースZLVP

                パイロノックグリースユニバーサル

                パイロノックグリースユニバーサル

                  熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                  熱伝導性 RTVゴム(加熱硬化・1液タイプ)

                    マルティノックグリース

                    マルティノックグリース

                      ラバーグリース2

                      ラバーグリース2

                        シャシーグリース(N)

                        シャシーグリース(N)

                          タフリックスグリースRB

                          タフリックスグリースRB

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 信越化学工業 信越化学工業 JXエネルギー ニッペコ JXエネルギー 信越化学工業 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 17,976円 5,752円 3,569円 2,003円 2,675円 16,539円 26,555円 13,352円 64,405円 16,956円 54,210円 11,466円 39,025円
                            通常出荷日 8日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            種類 - - - - - - -
                            耐水性 × × × - × - - -
                            耐熱性 × - - - -
                            耐食性 × × × - - - - - - - - -
                            耐アルカリ性 × × × - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました