(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ DBペースト100N 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ DBペースト100N 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,569円
税込単価
3,926円

【特長】・複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 質量(g):
    626
  • トラスココード:
    808-2230
  • 色:
    ブロンズ
  • ちょう度:
    320
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~1000
  • 容量(g):
    500
  • 材質1:
    主成分:金属粉末
  • JANコード:
    4900682101551

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3002713

2個

3,569( 3,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。
・超高温の環境に適しています。
【用途】
・超高温下での焼付固着防止。
【商品仕様】
・色:ブロンズ
・容量(g):500
・使用温度範囲:-30~1000℃
・JANコード:4900682101551
・トラスココード:808-2230
・質量:626g
【材質/仕上】
・主成分:金属粉末

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ DBペースト100N 500gの型番3002713のページです。
型番3002713に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ DBペースト100N 500g

ニチモリ DBペースト100N 500g

    DBペースト100N

    DBペースト100N

      モリコート ペースト Gペースト 6kg

      モリコート ペースト Gペースト 6kg

        モリコート チェーンオイル M-30ディスパージョン 18L

        モリコート チェーンオイル M-30ディスパージョン 18L

          スミテック F936 (フッ素グリース)

          スミテック F936 (フッ素グリース)

            330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

            330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

              モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

                スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                  信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                      クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15

                      クリューバー NOKグリース ISOFLEX NBU 15

                        モリコートRHPグリース

                        モリコートRHPグリース

                          シリコーングリース G30M/G40M

                          シリコーングリース G30M/G40M

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エスコ 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 信越化学工業 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) アズワン ケニス
                            通常価格 3,569円 17,976円 84,644円 111,192円 103,063円 6,670円 109,069円 28,821円 23,516円 15,229円 20,144円 21,886円 2,780円
                            通常出荷日 1日目   8日目   6日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目   4日目~   4日目   1日目   5日目  
                            種類 容器入り スプレー - - - チューブ
                            耐水性 × × - × - × - × - × - - -
                            耐熱性 - × - - - - - -
                            耐食性 × × - × - × - × - × - - -
                            耐アルカリ性 × × - × - × - × - × - -

                            ニチモリ DBペースト100N 500gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました