(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3001115
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ【100個入り】 セイデンキシールドバッグ ジップトップタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,445円
税込単価
23,590円

【特長】・透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールド...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

型番

3001115 解除

Loading...

商品情報を表示

3001115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
厚み(mm)
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3001115

チャック付ポリ袋
0.071
826-5453
2000
381
279

1パック

100個入り

21,445( 23,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
【用途】
・静電気に敏感な電子部品の保護。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気シールドバッグ ジップトップタイプの型番3001115のページです。
型番3001115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

      チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

        防湿シールドバッグ

        防湿シールドバッグ

          SCS 防湿シールドバッグ

          SCS 防湿シールドバッグ

            メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN セイニチ DESCO JAPAN DESCO JAPAN
            通常価格 6,101円 2,325円 32,516円 18,476円 3,236円
            通常出荷日 4日目~   1日目~   5日目   3日目~   1日目~  
            材質1 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム - - 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム

            静電気シールドバッグ ジップトップタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3001216
            3001824
            30023
            3002424
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 厚み
            (mm)
            トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

            24,387円

            ( 26,826円 )

            100個入り

            1パック あり

            4日目

            チャック付ポリ袋0.071826-54542600.0406305

            42,481円

            ( 46,729円 )

            100個入り

            1パック あり

            4日目

            チャック付ポリ袋0.071826-54579400.0610457

            6,101円

            ( 6,711円 )

            100個入り

            1パック あり

            8日目

            チャック付ポリ袋0.071133-452719007651

            70,686円

            ( 77,755円 )

            100個入り

            1パック あり

            4日目

            チャック付ポリ袋0.071826-545812200.0610610

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました