(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延縄ザル2尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

延縄ザル2尺

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【特長】・水切れが良く吸水しないため衛生的です。・耐久性に優れ、軽量で作用性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PE
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • トラスココード:
    217-5579
  • 質量(g):
    910.000
  • 外形寸法(mm)外径×高さ:
    601×27

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

300100BL00-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300100BL00-B

5個

2,440( 2,684円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れが良く吸水しないため衛生的です。
・耐久性に優れ、軽量で作用性に優れています。
【用途】
・乾燥用ザル
・ふるい

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

延縄ザル2尺の型番300100BL00-Bのページです。
型番300100BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延縄ザル2尺

延縄ザル2尺

    ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

    ザル SK-30500・SKZR-30-BLL

      万丈篭

      万丈篭

        フラワーザル

        フラワーザル

          オランダ篭

          オランダ篭

            ステンレス(角型)洗浄カゴ

            ステンレス(角型)洗浄カゴ

              ザルカゴ

              ザルカゴ

                ステンレス洗浄カゴ 丸型

                ステンレス洗浄カゴ 丸型

                  ファインバスケット

                  ファインバスケット

                    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

                      ワイヤーバスケット

                      ワイヤーバスケット

                        カゴ丸型

                        カゴ丸型

                          ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

                          ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 新輝合成 三甲 サンワ 積水テクノ成型 トラスコ中山 テイモー 水本機械製作所 日本メタルワークス 三甲 三和化研工業
                            通常価格 2,440円 2,929円 6,543円 665円 1,925円 3,568円 3,667円 3,052円 10,624円 5,169円 18,514円 1,702円 4,985円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 丸型 丸型 角型 - 角型 角型 丸型 丸型 角型 丸型 角型 丸型 角型
                            材質 PE - PP - PE ステンレス PE ステンレス ステンレス ステンレスSUS304 ステンレス PE ステンレス
                            高さ(外形)(mm) ~150 251~ 251~ ~150 151~250 - - - 151~250 - ~150 - 151~250
                            幅(外形)(mm) 401~ 401~ 401~ - 401~ - 401~ - - - ~300 - -
                            トラスココード 217-5579 - - - 216-8379 - - - - - - - -

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました