(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,074円
税込単価
7,781円

【特長】・偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます・先端新形状でネジや...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    225
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520030820
  • トラスココード:
    818-4585
  • 重量(g):
    347
  • 本体材質:
    特殊鋼

型番

3000SP-225 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3000SP-225

10

1個

7,074( 7,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます
・先端新形状でネジやナットの取り回しが可能です
・斜めにカットした先端形状を利用してステップルを挟んで引き抜くことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225の型番3000SP-225のページです。
型番3000SP-225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225

    偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

    偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

      パワーペンチ 偏芯

      パワーペンチ 偏芯

        スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

        スタンダードペンチ 1800-175・1800-200

          成形グリップ ペンチ 175mm

          成形グリップ ペンチ 175mm

            ミニチュア強力ペンチ P-33

            ミニチュア強力ペンチ P-33

              パワーペンチ TPP

              パワーペンチ TPP

                KLEIN 強力型ペンチ

                KLEIN 強力型ペンチ

                  偏芯ニューパワーペンチ

                  偏芯ニューパワーペンチ

                    (メリー印)強力ペンチ

                    (メリー印)強力ペンチ

                      倍力ペンチ

                      倍力ペンチ

                        ストロングツール JIS ペンチ

                        ストロングツール JIS ペンチ

                          強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

                          強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225

                            メーカー フジ矢 フジ矢 E-Value フジ矢 M&M ホーザン TRAD KLEIN TOOLS ツノダ 室本鉄工 KTC(京都機械工具) イチネンアクセス クニペックス
                            通常価格 7,074円 6,210円 1,500円 3,712円 701円 2,740円 920円 15,252円 2,756円 5,051円 5,617円 2,014円 5,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   2日目   6日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目  
                            呼び寸法 225 200 - - 175 110 - 225 - - 175 - -
                            グリップ種類 樹脂 - - 樹脂 - エストラマーグリップ - コンフォート - ポリ塩化ビニール 樹脂 PVC+TPR -
                            JANコード 4952520030820 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4585 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 347 - - - - - - - - - - - -

                            偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) 3000SP-225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました