(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:X50SAF
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式 テーブルリフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
304,746円
税込単価
335,221円

【特長】・能力を100~750kg、電源も100V・200V・足踏み式といろい...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    油圧駆動式

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

X50SAF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
モーター出力(kW)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X50SAF

500
111000.0
133-7872
630
0.4
22
18
210~840
460×650
三相200

1個

304,746( 335,221円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・能力を100~750kg、電源も100V・200V・足踏み式といろいろな用途に合わせてお選び頂けます。
・小さくても優れもの。狭いスペースで能力を発揮します。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式の型番X50SAFのページです。
型番X50SAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

      ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

      ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用

            ビシャモン テーブルリフト 1トン用

              ビシャモン テーブルリフト 3トン用

              ビシャモン テーブルリフト 3トン用

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                  ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                  ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                    ビシャモン テーブルリフト 2トン用

                      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                      ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス トラスコ中山 スギヤス
                            通常価格 207,655円 121,381円 688,861円 531,013円 604,635円 637,277円 604,635円 234,915円 318,696円 531,013円 337,323円 84,900円 282,852円
                            通常出荷日 11日目~   15日目~   15日目   11日目~   12日目   11日目~   11日目   9日目~   11日目   11日目~   10日目~   8日目   80日目  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 -
                            材質1 本体:スチール - 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - -
                            昇降方式 油圧駆動式 - 油圧駆動式 油圧駆動式 油圧駆動式 - - 電動油圧式 油圧駆動式 - 油圧駆動式 - 電動油圧式

                            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数2万回です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2X050510AF
                            2X050510BF
                            X25BF
                            X50AF
                            X50BF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            質量(g) トラスココード ストローク
                            (mm)
                            モーター出力
                            (kW)
                            昇/降時間50Hz
                            (秒)
                            昇/降時間60Hz
                            (秒)
                            テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 電源(V)

                            351,266円

                            ( 386,393円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            500142000.0131-41721170-2924235~1405518×1010三相200

                            368,530円

                            ( 405,383円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            500140000.0131-57821170-2924235~1405518×1010単相100

                            207,655円

                            ( 228,421円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            25082000.0131-41215650.23428150~715500×813単相100

                            299,811円

                            ( 329,792円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            500126000.0133-63076500.42016150~800518×1010三相200

                            337,914円

                            ( 371,705円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            500133000.0133-78186500.42016150~800518×1010単相100

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました