(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターワーキングカート1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスエレクターワーキングカート1型

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
110,721円 ~ 164,150円  特別価格 
税込価格
121,793円 ~ 180,565円  特別価格 

【特長】・上段が平板、下段が網板の2段タイプです・オールステンレスタイプなので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワゴン
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 材質:
    マット:抗菌ポリエチレン、フレーム:ポリエチレン
  • 棚段数(段):
    平板×1、網板×1
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段):
    65
  • 材質1:
    マット:抗菌ポリエチレン:フレームポリエチレン

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
キャスター
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
911
461
922
125Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693819
537-0230
25740.0
25.74

1個

127,548円

110,954

( 122,049円 )

4日目

1213
461
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693741
537-0248
31220.0
31.22

1個

115,769円

101,031

( 111,134円 )

4日目

759
614
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693734
537-0256
29420.0
29.42

1個

110,721円

96,781

( 106,459円 )

4日目

911
614
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693727
537-0264
31420.0
31.42

1個

115,769円

101,031

( 111,134円 )

4日目

759
461
922
125Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693703
537-0272
27740.0
27.74

1個

136,971円

118,890

( 130,779円 )

4日目

759
461
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693642
537-0281
30320.0
30.32

1個

116,779円

101,877

( 112,065円 )

4日目

911
461
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693635
537-0299
32420.0
32.42

1個

123,510円

107,552

( 118,307円 )

4日目

1213
461
922
125Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693680
537-0302
33940.0
33.94

1個

156,828円

135,609

( 149,170円 )

4日目

911
614
922
125Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693666
537-0311
34540.0
34.54

1個

164,150円

141,924

( 156,116円 )

4日目

1213
614
812
100Φmmゴム車、ステンレス金具(対角ストッパー付き)
4933315693567
537-0329
42520.0
42.52

1個

154,135円

133,342

( 146,676円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上段が平板、下段が網板の2段タイプです
・オールステンレスタイプなので耐錆製・耐薬品性など優れた耐久性を発揮します
【用途】
・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所
・食品関係で衛生的な場所
・電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所

(i)ご注意

  • 耐荷重は本体自重を含めた総荷重となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターワーキングカート1型

ステンレスエレクターワーキングカート1型

    キャニオン メイドワゴンB

    キャニオン メイドワゴンB

      メイドワゴン

      メイドワゴン

        メディカルワゴン

        メディカルワゴン

          ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

          ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)

            ステンレス ハンガーカート

            ステンレス ハンガーカート

              メーカー エレクター キャニオン キャニオン 大阪製罐 テラオカ キャニオン
              通常価格 110,721円 92,317円 92,317円 31,108円 104,864円 54,243円
              通常出荷日 4日目   5日目   5日目   14日目   5日目~   8日目  
              商品タイプ ワゴン - ワゴン - ワゴン ハンガー
              支柱径(mm) 25.4 - - - - -
              材質 マット:抗菌ポリエチレン、フレーム:ポリエチレン - - - - -
              棚段数(段) 平板×1、網板×1 - - - - -
              最大積載量(kg/台) 200 - - - - -

              ステンレスエレクターワーキングカート1型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました