(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,031円
税込単価
41,834円

【特長】・上はしごを上下するだけで伸縮できるプッシュアップ方式です。・ライトバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    2~2.9
  • 伸縮後全長(m):
    4~4.9
  • トラスココード:
    851-4718
  • 全長(m):
    2.48~4.06
  • 踏ざん間隔(mm):
    315
  • 質量(g):
    7600.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    311
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

型番

2SWA-D40C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SWA-D40C

1個

38,031( 41,834円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上はしごを上下するだけで伸縮できるプッシュアップ方式です。
・ライトバン、ワンボックスに収納可能です。
・脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
【用途】
・高所への昇降用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイントの型番2SWA-D40Cのページです。
型番2SWA-D40Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

    プッシュアップ式2連はしご

    プッシュアップ式2連はしご

      アルミ2連はしご HE2型

      アルミ2連はしご HE2型

        両面使用型階段はしご SWJ

        両面使用型階段はしご SWJ

          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

            3連はしご KHS-T

            3連はしご KHS-T

              二連はしごサンノテ

              二連はしごサンノテ

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                  階段はしご

                  階段はしご

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                    サヤ管式3連はしご コンパクト3

                      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                      3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

                        3連伸縮はしご レン太

                        3連伸縮はしご レン太

                          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 38,031円 30,519円 43,789円 102,362円 131,942円 281,112円 48,626円 197,126円 123,957円 204,282円 150,708円 97,953円 21,873円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目   6日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 3連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 伸縮はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご
                            規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 150 130 100 130 100 100 100 130 130 100
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 2~2.9 - - 6~ - 2~2.9 - 3~3.9 - 6~ - -
                            伸縮後全長(m) 4~4.9 - - - - - - - 4~4.9 - - - -

                            ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました