(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プッシュアップ式2連はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2SWA-34B
プッシュアップ式2連はしご ピカ プッシュアップシキ2レンハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,519円
税込単価
33,571円

【特長】・上はしごを上下するだけで伸縮できるプッシュアップ方式・従来の2連はし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    2~2.9
  • 踏ざん間隔(mm):
    315
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    312
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • 車上渡しでのお届けとなります。事業所内への搬入などはお届け先においてご対応ください。

型番

2SWA-34B 解除

Loading...

商品情報を表示

2SWA-34B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SWA-34B

3~3.9
851-4716
2.14~3.40
6500

1個

30,519( 33,571円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上はしごを上下するだけで伸縮できるプッシュアップ方式
・従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減
・ライトバン、ワンボックスに収納可能!
【用途】
・高所への昇降用

(i)ご注意

  • 車上渡しでのお届けとなります。事業所内への搬入などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プッシュアップ式2連はしごの型番2SWA-34Bのページです。
型番2SWA-34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュアップ式2連はしご

プッシュアップ式2連はしご

    ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

    ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

          ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

          ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

            二連はしごサンノテ

            二連はしごサンノテ

              枝打はしご EH型

              枝打はしご EH型

                ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                ピカ FRP製2連はしご FRP-2L型

                  アルミ仮設階段梯子

                  アルミ仮設階段梯子

                    3連はしご アップスライダー 業務用

                    3連はしご アップスライダー 業務用

                      ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                      ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                        アルミ2連はしご HE2型

                        アルミ2連はしご HE2型

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 アルインコ
                            通常価格 30,519円 38,031円 197,126円 70,126円 71,268円 48,626円 17,304円 51,392円 184,363円 212,231円 17,382円 43,789円 33,334円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目   2日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご - 2連はしご 1連はしご 3連はしご - 2連はしご 2連はしご
                            規格 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 JIS規格品 規格無し - 規格無し 規格無し - - JIS規格品 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 130 130 - 100 100 - - 100 100
                            伸縮前全長(m) 2~2.9 2~2.9 - - - 2~2.9 - 2~2.9 - - - - 2~2.9
                            踏ざん間隔(mm) 315 315 - 306 340 - - 315 - - - - -

                            プッシュアップ式2連はしごのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2SWA-40B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            32,517円

                            ( 35,769円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4~4.9851-47172.46~4.037400

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました