(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエンドミル 2SEB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2SEB030-080-R15
ソリッドエンドミル 2SEB型 チョウコウボールエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,099円
税込単価
4,509円

【特長】・特殊な切刃とナノ積層コーティングにより、高精度・長寿命加工を実現した...

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング:
    鋼用
  • 標準/追加工区分:
    メーカー標準品
  • 刃数(枚):
    2
  • コーティング詳細:
    PVDコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2SEB030-080-R15 解除

Loading...

 
カタログを表示

2SEB030-080-R15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2SEB030-080-R15

3
8
1.5
6
70
4960664693863
805-0344
17.30

1個

4,099( 4,509円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な切刃とナノ積層コーティングにより、高精度・長寿命加工を実現した高能率ボールエンドミル
【用途】
・ボールエンドミル(ならい加工用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエンドミル 2SEB型の型番2SEB030-080-R15のページです。
型番2SEB030-080-R15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエンドミル 2SEB型

ソリッドエンドミル 2SEB型

    2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

    2刃 油穴付ボールエンド形 FX-HO-MG-EBD

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

          付け刃ボールエンドミル BE形

          付け刃ボールエンドミル BE形

            2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

            2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

              ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 2枚刃 タイプN 6724

              ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 2枚刃 タイプN 6724

                仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

                仕上用 2刃 ボールエンド形(HSK対応) FX-H-EBD

                  2枚刃サンダーボール

                  2枚刃サンダーボール

                    2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                    2刃 ボールエンド形(HSK対応) CRN-HS-EBD

                      R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

                      R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

                        ソリッドボールエンドミル SBEL形

                        ソリッドボールエンドミル SBEL形

                          メーカー 京セラ オーエスジー タンガロイ オーエスジー ダイジェット タンガロイ グーリング オーエスジー WIDIN オーエスジー ダイジェット ダイジェット
                          通常価格 3,520円 15,692円 5,310円 10,660円 21,707円 9,600円 8,581円 10,171円 2,786円 10,039円 5,911円 9,273円
                          通常出荷日 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   19日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 ノンコート - - 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート
                          標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品
                          刃数(枚) 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2
                          コーティング詳細 PVDコーティング - - - - - - - - - - -

                          ソリッドエンドミル 2SEB型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2SEB020-050-R10
                          2SEB040-080-R20
                          2SEB050-100-R25
                          2SEB080-140-R40
                          2SEB100-180-R50
                          2SEB120-220-R60
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径
                          (mm)
                          刃長
                          (mm)
                          コーナ・ボール半径
                          (mm)
                          シャンク径
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量
                          (g)

                          3,520円

                          ( 3,872円 )
                          1個 -

                          3日目

                          2516504960664693856805-034317.30

                          4,534円

                          ( 4,987円 )
                          1個 -

                          3日目

                          4826704960664693870805-034517.30

                          5,312円

                          ( 5,843円 )
                          1個 -

                          3日目

                          5102.56804960664693887805-034617.30

                          6,926円

                          ( 7,619円 )
                          1個 -

                          3日目

                          814481004960664693900805-0348127.00

                          8,606円

                          ( 9,467円 )
                          1個 -

                          3日目

                          10185101004960664693917805-0349127.00

                          12,700円

                          ( 13,970円 )
                          1個 -

                          3日目

                          12226121104960664693924805-0350127.00

                          超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました