(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二点吊りワイヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二点吊りワイヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,090円
税込単価
13,299円

【特長】・2本吊りロック加工リング・フック付【用途】・玉掛け用

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t):
    1
  • 全長(m):
    2
  • JANコード:
    4941107200671
  • 質量(g):
    2500.0
  • トラスココード:
    815-7641

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2P-9X2

1個

12,090( 13,299円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本吊りロック加工リング・フック付
【用途】
・玉掛け用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二点吊りワイヤーの型番2P-9X2のページです。
型番2P-9X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二点吊りワイヤー

二点吊りワイヤー

    フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

    フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

      ステンレス ワイヤーキャッチ A型

      ステンレス ワイヤーキャッチ A型

        水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

        水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

          ステンレス ワイヤーキャッチ B型

          ステンレス ワイヤーキャッチ B型

            四点吊ワイヤー

            四点吊ワイヤー

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                  ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                  ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                      天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                      天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                        天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                        天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                          ポリエステル製ロープスリング

                          ポリエステル製ロープスリング

                            メーカー 日興製綱 スリーエッチ 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 日興製綱 ニッサチェイン エスコ コンドーテック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン トラスコ中山
                            通常価格 12,090円 2,970円 1,276円 2,702円 725円 13,089円 1,095円 280円 1,734円 1,950円 1,605円 1,605円 3,527円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング その他 - その他 ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング その他 その他 その他 ロープスリング
                            安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t) 1 - - - - - - - - - - - -
                            全長(m) 2 - - - - 2 - - - - - - -
                            JANコード 4941107200671 - - - - 4941107200688 - - - - - - -
                            質量(g) 2500.0 - - - - 4500.0 - - - - - - -

                            二点吊りワイヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました