(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,179円
税込単価
10,097円

ハンディーエアーリール【特長】・HAP-210JT用交換ホースです。・材質:ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • JANコード:
    4580117394385
  • トラスココード:
    783-8484
  • 質量(g):
    550.000
  • 材質1:
    ポリウレタン●塩ビ
  • ホース内径×外径(mm):
    6.4x10

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2JT-95

1個

9,179( 10,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンディーエアーリール
【特長】
・HAP-210JT用交換ホースです。
・材質:ポリウレタン・塩ビ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)の型番2JT-95のページです。
型番2JT-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

    ウレタンチューブ6mm×10M

    ウレタンチューブ6mm×10M

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

      空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

        高圧エアホース

        高圧エアホース

          高圧スリックホース

          高圧スリックホース

            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

              エアツール用ウレタンホース オレンジ

              エアツール用ウレタンホース オレンジ

                ウレタンホース(カプラ付き)

                ウレタンホース(カプラ付き)

                  エアーチューブ φ6×10m TE-6

                  エアーチューブ φ6×10m TE-6

                    エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

                    エアホース ハードプレミアム SAHP-H610・SAHP-H620

                      スリックホース

                      スリックホース

                        エアーレギュレーター

                        エアーレギュレーター

                          高圧スリックスリムホース

                          高圧スリックスリムホース

                            メーカー 日平機器 SK-11 SK-11 マキタ マキタ 日平機器 KTC(京都機械工具) シグネット EARTH MAN SK-11 マキタ エスコ マキタ
                            通常価格 9,179円 2,208円 1,446円 14,509円 10,977円 10,030円 20,484円 6,850円 2,535円 4,797円 6,120円 3,900円 10,344円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ホース・エアリール その他関連用品 その他関連用品 - - ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - -
                            JANコード 4580117394385 - - - - 4580117394392 - - - - - - -
                            トラスココード 783-8484 - - - - 783-8492 - - - - - - -
                            質量(g) 550.000 - - - - 760.000 - - - - - - -
                            材質1 ポリウレタン●塩ビ - - - - ポリウレタン - - - - - - -

                            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました