(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,030円
税込単価
11,033円

HAP-210J用交換ホースです。【材質1】:ポリウレタン【ホース内径×外径(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • JANコード:
    4580117394392
  • トラスココード:
    783-8492
  • 質量(g):
    760.000
  • 材質1:
    ポリウレタン
  • ホース内径×外径(mm):
    8×12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3J-95

1個

10,030( 11,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HAP-210J用交換ホースです。
【材質1】:ポリウレタン
【ホース内径×外径(mm)】:8×12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)の型番3J-95のページです。
型番3J-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

"ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)

    "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

    "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210JT用)

        エアツール用ウレタンホース オレンジ

        エアツール用ウレタンホース オレンジ

          高圧スリックホース

          高圧スリックホース

            ウレタンホース(カプラ付き)

            ウレタンホース(カプラ付き)

              高圧エアホース

              高圧エアホース

                ウレタンチューブ6mm×10M

                ウレタンチューブ6mm×10M

                  高圧スリックスリムホース

                  高圧スリックスリムホース

                    空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

                    空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ

                      オートエアーリール SAAR-6504

                      オートエアーリール SAAR-6504

                        ウレタンホース (ホースのみ)

                        ウレタンホース (ホースのみ)

                          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                          シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                            メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 KTC(京都機械工具) マキタ シグネット マキタ SK-11 マキタ SK-11 SK-11 シグネット SK-11
                            通常価格 10,030円 4,951円 9,179円 20,484円 10,977円 6,850円 14,509円 2,208円 10,344円 1,446円 8,505円 6,300円 402円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - - ホース・エアリール - その他関連用品 - その他関連用品 ホース・エアリール - その他関連用品
                            JANコード 4580117394392 4580117394347 4580117394385 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 783-8492 783-9430 783-8484 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 760.000 600.000 550.000 - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン●塩ビ - - - - - - - - - -

                            "ハンディーエアーリール"交換ホース(HAP-210J用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました