(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,895円
税込単価
31,785円

【特長】・吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。・両面スパンボンド加工の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリを吸収させることはできません。 水面に浮かべて使用することはできません。

型番

2GHOR-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2GHOR-40

1個

28,895( 31,785円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。
・両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
【用途】
・機械周りの油漏れの吸収に
・作業者の足元に
・工場内の通路
【商品仕様】
・厚さ(mm):3~4
・サイズ(mm×m):400×50
・ケース入り数(本):2本
・吸収量(L/平米):3.5
・JANコード:4560170004179
・トラスココード:809-6069
・質量:11kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 酸・アルカリを吸収させることはできません。 水面に浮かべて使用することはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50mの型番2GHOR-40のページです。
型番2GHOR-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m

    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m

    橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m

      SKM210 ピグエコスキマー

      SKM210 ピグエコスキマー

        ラミネート液体吸収マット

        ラミネート液体吸収マット

          “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

          “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

            オイルキャッチャーマット

            オイルキャッチャーマット

              吸着マット PS9141 1袋(3枚)

              吸着マット PS9141 1袋(3枚)

                "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                  ピグスタットマット(ミシン目入り)

                  ピグスタットマット(ミシン目入り)

                    浮上油キャッチャー(油対応)

                    浮上油キャッチャー(油対応)

                      MAT302A ハズマットピグマット

                      MAT302A ハズマットピグマット

                        吸油シート(裏地なし)

                        吸油シート(裏地なし)

                          ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                          ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

                            メーカー 橋本クロス 橋本クロス アズワン アズワン 三井化学 トラスコ中山 オイルガード 三井化学 アズワン 橋本クロス アズワン テラモト ニューピグコーポレーション
                            通常価格 28,895円 28,477円 27,300円 16,712円 20,012円 2,015円 774円 19,892円 22,731円 13,849円 43,590円 7,157円 62,730円
                            通常出荷日 4日目   11日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  

                            橋本 オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました