(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:X-20713-F
ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式 テーブルリフト

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
531,013円
税込単価
584,114円

【特長】・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    油圧駆動式
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

X-20713-F 解除

Loading...

商品情報を表示

X-20713-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
モーター出力(kW)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X-20713-F

340000.0
133-7905
800
-
18
15
200~1000
700×1300

1個

531,013( 584,114円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。
・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式の型番X-20713-Fのページです。
型番X-20713-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

      ビシャモン テーブルリフト 1トン用

      ビシャモン テーブルリフト 1トン用

        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

        ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

          ビシャモン テーブルリフト 2トン用

          ビシャモン テーブルリフト 2トン用

            ビシャモン テーブルリフト 3トン用

            ビシャモン テーブルリフト 3トン用

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      テーブルリフト1段式

                      テーブルリフト1段式

                        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                        ローハイシステムリフター(油圧ジャッキ式)

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス アカシン トラスコ中山 スギヤス
                            通常価格 531,013円 688,861円 637,277円 604,635円 531,013円 604,635円 207,655円 121,381円 337,323円 318,696円 690,682円 84,900円 234,915円
                            通常出荷日 11日目~   15日目   11日目~   12日目   11日目~   11日目   11日目~   15日目~   10日目~   11日目   5日目   8日目   9日目~  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 -
                            均等荷重(kg) 2000 1000 - 3000 - - - - 1000 - - - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール - - 本体:スチール - - - - - -
                            昇降方式 油圧駆動式 油圧駆動式 - 油圧駆動式 - - 油圧駆動式 - 油圧駆動式 油圧駆動式 - - 電動油圧式
                            電源(V) 三相200 - - 三相200 - - - - 三相200 - - - -

                            ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数2万回です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            X-20715-F
                            X-21013-F
                            X-21015-F
                            X-21020-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード ストローク
                            (mm)
                            モーター出力
                            (kW)
                            昇/降時間50Hz
                            (秒)
                            昇/降時間60Hz
                            (秒)
                            テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ

                            531,013円

                            ( 584,114円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            378000.0131-41801000-2319215~1215700×1500

                            531,013円

                            ( 584,114円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            388000.0133-7893800-1815200~10001000×1300

                            531,013円

                            ( 584,114円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            428000.0131-40771000-2319215~12151000×1500

                            531,013円

                            ( 584,114円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            515000.0131-41671250-3025250~15001000×2000

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました