(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン テーブルリフト 1トン用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2X10607B
ビシャモン テーブルリフト 1トン用 テーブルリフト

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
637,277円
税込単価
701,005円

【特長】・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

型番

2X10607B 解除

Loading...

商品情報を表示

2X10607B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
均等荷重(kg)
質量(g)
トラスココード
材質1
昇降方式
ストローク(mm)
モーター出力(kW)
昇/降時間50Hz(秒)
昇/降時間60Hz(秒)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2X10607B

その他台車
1000
231000.0
131-4095
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

637,277( 701,005円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000~3000kgの重量用でありながら、高揚程の2~3段リンクタイプとなります。
・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン テーブルリフト 1トン用の型番2X10607Bのページです。
型番2X10607Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビシャモン テーブルリフト 1トン用

ビシャモン テーブルリフト 1トン用

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

    ビシャモン テーブルリフト 1トン用 フット式

      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

      ビシャモン テーブルリフト 2トン用フット式

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用

        ビシャモン テーブルリフト 2トン用

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

          ビシャモン テーブルリフト 3トン用 フット式

            ビシャモン テーブルリフト 3トン用

            ビシャモン テーブルリフト 3トン用

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                  ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ(電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                    ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式) フット式

                      テーブルリフト1段式

                      テーブルリフト1段式

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                        ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

                          ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                          ビシャモン 電動式リフト 0.6トンタイプ

                            メーカー スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス スギヤス アカシン スギヤス スギヤス
                            通常価格 637,277円 688,861円 531,013円 531,013円 604,635円 604,635円 207,655円 121,381円 337,323円 318,696円 690,682円 234,915円 537,058円
                            通常出荷日 11日目~   15日目   11日目~   11日目~   12日目   11日目   11日目~   15日目~   10日目~   11日目   5日目   9日目~   8日目~  
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製

                            ビシャモン テーブルリフト 1トン用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油圧シリンダの耐久回数を教えてください。
                            A
                            耐久テスト回数2万回です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2X10610B
                            2X10614B
                            2X10918B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 均等荷重
                            (kg)
                            質量(g) トラスココード 材質1 昇降方式 ストローク
                            (mm)
                            モーター出力
                            (kW)
                            昇/降時間50Hz
                            (秒)
                            昇/降時間60Hz
                            (秒)
                            テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 電源(V)

                            671,922円

                            ( 739,114円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            その他台車1000255000.0131-5783---------

                            741,620円

                            ( 815,782円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            その他台車1000375000.0131-4159---------

                            914,728円

                            ( 1,006,201円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            その他台車1000726000.0133-7816---------

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました