(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
421円
税込単価
463円

【特長】・カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4906554066201
  • トラスココード:
    854-8569
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    19
  • 中指長さ(cm):
    7.2
  • 質量(g):
    24
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン100%(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

製品特長・仕様

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2996-M

1個

421( 463円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
・伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
【用途】
・電子部品組み立て作業
【商品仕様】
・全長(cm)19
・手のひら周り(cm)17
・中指長さ(cm)7.2
・厚み:0.9mm
・JANコード:4906554066201
・トラスココード:854-8569
・質量:24g
【材質/仕上】
・手袋部:ナイロン100%(カーボン導電糸入)
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズの型番2996-Mのページです。
型番2996-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズ

    川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

    川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

      勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

      勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

        勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

          手のひらコート 制電ラインパーム手袋

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

            TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

              勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

              勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                ミドリ安全 静電気拡散性手袋(ノンコート)L (10双入)

                  ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                  ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

                    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                    ミドリ安全 静電気拡散性手袋(手のひらコート)L 10双入

                      ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                      ESDプロテクトトップ手袋 A0612 静電気防止

                        ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                        ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                          メーカー 川西工業 川西工業 勝星産業 勝星産業 ショーワグローブ トラスコ中山 勝星産業 ミドリ安全 ブラストン ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全
                          通常価格 421円 421円 3,529円 2,989円 682円 351円 3,529円 3,333円 3,942円 4,507円 529円 7,322円
                          通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          使用用途 静電気防止 静電気防止 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止 静電気防止 - 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止
                          商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン - すべり止め ノンコート ポリウレタン - ノンコート - その他 -
                          仕様 指先コート 指先コート 手の平コート - 手の平コート - 指先コート - - - - -
                          サイズ M S - - XS - - - - - - -
                          ゲージ 15 15 13 - - - 13 - 13 - - -

                          川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Mサイズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました