(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554138366
  • トラスココード:
    854-8523
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 手のひら周り(cm):
    17.7
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    7.2
  • 質量(g):
    185.000
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
  • リストカラー:
    グリーン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2994-M

1パック

10個入り

2,029( 2,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
【用途】
・精密機械工業・流通作業
【商品仕様】
・全長(cm)21.5
・手のひら周り(cm)17.7
・中指長さ(cm)7.2
・厚み:0.9mm
・JANコード:4906554138366
・トラスココード:854-8523
・質量:185g
【材質/仕上】
・手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)の型番2994-Mのページです。
型番2994-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

        川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

        川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

              ウレピタン手袋

              ウレピタン手袋

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                  ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                    メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業
                    通常価格 2,029円 1,915円 2,041円 2,681円 2,496円 2,665円 1,371円 220円 504円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 -
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン -
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き 指先コート 指先コート 指先コート - 背抜き -
                    サイズ M L S L M S - - -
                    ゲージ 15 15 15 15 15 15 13 15 -

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました