(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,665円
税込単価
2,932円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • サイズ:
    S
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554030042
  • トラスココード:
    854-8521
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    16
  • 全長(cm):
    18.5
  • 中指長さ(cm):
    6.5
  • 質量(g):
    185.000
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2993-S

1パック

10個入り

2,665( 2,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)18.5
・手のひら周り(cm)16
・中指長さ(cm)6.5
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554030042
・トラスココード:854-8521
・質量:185g
【材質/仕上】
・手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)の型番2993-Sのページです。
型番2993-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

          川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

          川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

            川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

              天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

              天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                  ウレピタン手袋

                  ウレピタン手袋

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                    ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                      天然ゴム背抜き手袋(レッド)

                        ブルーライナー

                        ブルーライナー

                          メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 アズワン トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン)
                          通常価格 2,665円 2,681円 2,496円 1,915円 2,041円 2,029円 136円 194円 1,371円 504円 277円 1,198円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用
                          商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め - 天然ゴム 天然ゴム
                          仕様 指先コート 指先コート 指先コート 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き
                          サイズ S L M L S M - - - - - -
                          ゲージ 15 15 15 15 15 15 13 13 13 - - 10

                          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          検査用手袋
                          評価 5.0満足度:5.02019/01/25
                          素手で製品を触ると油分、ホコリが付くため、この手袋を使用、
                          また、指先に密着するため使い勝手がいいと評判です、

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました