(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,496円
税込単価
2,746円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554030059
  • トラスココード:
    854-8520
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    19
  • 中指長さ(cm):
    7.2
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

製品特長・仕様

型番素材サイズ
2993-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mホワイト

使用方法・使用事例

使用事例

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入) 使用事例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様指先コートサイズM
ゲージ15ホワイト
JANコード4906554030059トラスココード854-8520
厚さ(mm)0.6手のひら周り(cm)17
全長(cm)19中指長さ(cm)7.2
質量(g)200.000材質1手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2993-M

1パック

10個入り

2,496( 2,746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)19
・手のひら周り(cm)17
・中指長さ(cm)7.2
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554030059
・トラスココード:854-8520
・質量:200g
【材質/仕上】
・手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)の型番2993-Mのページです。
型番2993-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

      作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

      作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

        天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

          ケミスターフィンガー

          ケミスターフィンガー

            東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M

            東京パック エンボス手袋ロング五本絞り グリーン M

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                  ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

                  ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

                    UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX フィノミック フォーム

                      フィンガートップ

                      フィンガートップ

                        メーカー 川西工業 川西工業 ミドリ安全 アズワン ケニス 東京パック 川西工業 丸和ケミカル アズワン UVEX アトム(安全・保護用品)
                        通常価格 2,496円 2,665円 1,808円 136円 1,583円 1,371円 220円 240円 140円 724円 372円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン
                        仕様 指先コート 指先コート 背抜き 背抜き 指先コート - 背抜き ボツ 背抜き 背抜き 指先コート
                        サイズ M S - - M M - L - - -
                        ゲージ 15 15 - 13 - - 15 7 13 - 13

                        川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト