(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,681円
税込単価
2,949円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554030066
  • トラスココード:
    854-8519
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 質量(g):
    205.000
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

製品特長・仕様

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2993-L

1パック

10個入り

2,681( 2,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)20
・手のひら周り(cm)18
・中指長さ(cm)7.5
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554030066
・トラスココード:854-8519
・質量:205g
【材質/仕上】
・手袋部:ナイロン
・すべり止め部:ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)の型番2993-Lのページです。
型番2993-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        綿すべり止め手袋

        綿すべり止め手袋

          アトムエース 綿手袋

          アトムエース 綿手袋

            すべり止め手袋つぶてソフト

            すべり止め手袋つぶてソフト

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

              ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                アトム カービニボンST

                アトム カービニボンST

                  ケミソフト業務用 3双組

                  ケミソフト業務用 3双組

                    フィンガートップ

                    フィンガートップ

                      ソフトフィンガー

                      ソフトフィンガー

                        カービニ カービニボン女性用

                        カービニ カービニボン女性用

                          ケミソフト ピッタリブルー

                          ケミソフト ピッタリブルー

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 2,681円 1,915円 1,895円 238円 270円 1,341円 303円 490円 1,286円 372円 385円 261円 278円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   2日目   4日目   7日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 - - 品質管理用 - - - - 品質管理用 - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め ポリウレタン - - インナータイプ - - - - ポリウレタン - すべり止め -
                            仕様 指先コート 背抜き - - - - - - - 指先コート - ボツ -
                            サイズ L L - フリー フリー - - フリー - - - フリー -
                            ゲージ 15 15 - - - - - - - 13 - 10 13

                            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました