(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,672円
税込単価
1,839円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554299227
  • トラスココード:
    854-8313
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    16
  • 全長(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    6.7
  • 質量(g):
    127.000
  • 材質1:
    ナイロン

Loading...

製品特長・仕様

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2992-M

1パック

10個入り

1,672( 1,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)20
・手のひら周り(cm)16
・中指長さ(cm)6.7
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554299227
・トラスココード:854-8313
・質量:127g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)の型番2992-Mのページです。
型番2992-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

    川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

      裏綿インナー手袋

      裏綿インナー手袋

        メッシュインナー手袋

        メッシュインナー手袋

          キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

          キュープインナ-手袋 20枚入 B0905 フリーサイズ

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

              インナー手袋 フリーサイズ

              インナー手袋 フリーサイズ

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                  下履き手袋 20枚入 №830

                  下履き手袋 20枚入 №830

                    インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】

                    インナーグローブ(薄手一部指切りタイプ)【旭化成商事】

                      手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

                      手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

                        指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

                        指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

                          インナーフィット No.65

                          インナーフィット No.65

                            メーカー 川西工業 川西工業 コーコス信岡 ケニス 三商 ケニス アズワン 三商 三商 旭化成商事 エスコ ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 1,672円 1,672円 126円 8,414円 2,200円 2,375円 2,300円 2,280円 1,710円 291円 200円 2,672円 2,385円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   4日目   2日目   4日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目  
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 作業用 - - - 作業用 - - - - - 作業用
                            商品タイプ ノンコート ノンコート インナータイプ - - - インナータイプ - - - インナータイプ - ポリウレタン
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - - - - - - - - - 指きり
                            サイズ M L - - - - フリー - - フリー フリー - フリー
                            ゲージ 15 15 13 - - - - - - 13 - - -

                            川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました