(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,672円
税込単価
1,839円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    L
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554299234
  • トラスココード:
    854-8312
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    20.5
  • 中指長さ(cm):
    6.8
  • 質量(g):
    134
  • 材質1:
    ナイロン

Loading...

製品特長・仕様

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2992-L

1パック

10個入り

1,672( 1,839円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
【用途】
・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)20.5
・手のひら周り(cm)18
・中指長さ(cm)6.8
・厚み:0.6mm
・JANコード:4906554299234
・トラスココード:854-8312
・質量:134g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)の型番2992-Lのページです。
型番2992-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

    アトム 下履き手袋

    アトム 下履き手袋

      デオセル消臭のびのびインナー手袋

      デオセル消臭のびのびインナー手袋

        インナー手袋 クリーンニット (5双入)

        インナー手袋 クリーンニット (5双入)

          ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

          ポリエステル手袋 (ノンコート) NPU-132 10双入

            ショーワ 手肌をいたわる手袋

            ショーワ 手肌をいたわる手袋

              下履き手袋 S-11

              下履き手袋 S-11

                指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

                  川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

                  川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Mサイズ (10双入)

                    B0620 EXフィット手袋

                    B0620 EXフィット手袋

                      フィットロング手袋(20枚入) B0615

                      フィットロング手袋(20枚入) B0615

                        快適インナー手袋

                        快適インナー手袋

                          長繊維下履き手袋 (10双入)

                          長繊維下履き手袋 (10双入)

                            メーカー 川西工業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ショーワグローブ 丸和ケミカル 川西工業 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ マックス(手袋) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,672円 300円 376円 1,593円 965円 460円 154円 1,366円 1,672円 2,537円 2,834円 1,839円 1,999円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            使用用途 品質管理用 - - - - - - - 品質管理用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ ノンコート - - - - - - - ノンコート インナータイプ インナータイプ - -
                            仕様 手の平コート - - - - - - - 手の平コート - - - -
                            サイズ L - フリー - - フリー フリー フリー M - - - -
                            ゲージ 15 - - - - - 13 - 15 - - - -

                            川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました