(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2989L
ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 【10個入り】 セヌキテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,895円
税込単価
2,085円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • ゲージ数:
    15

Loading...

 
カタログを表示

2989L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2989L

L
4906554298930
854-8508
18.8
23.5
7.6
250.000

1パック

10個入り

1,895( 2,085円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
【用途】
・精密機械工業・流通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 の型番2989Lのページです。
型番2989Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

      川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

        すべり止め手袋つぶてソフト

        すべり止め手袋つぶてソフト

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

            綿すべり止め手袋

            綿すべり止め手袋

              アトムエース 綿手袋

              アトムエース 綿手袋

                ケミソフト業務用 3双組

                ケミソフト業務用 3双組

                  アトム カービニボンST

                  アトム カービニボンST

                    カービニ カービニボン女性用

                    カービニ カービニボン女性用

                      ケミソフト ピッタリブルー

                      ケミソフト ピッタリブルー

                        ソフトフィンガー

                        ソフトフィンガー

                          フィンガートップ

                          フィンガートップ

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 1,895円 1,915円 2,681円 1,341円 303円 238円 270円 1,286円 490円 261円 278円 385円 372円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   2日目   4日目   1日目~   6日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ブルー - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 0.9 0.6 - 0.8 - - - - - - - -
                            材質1 手袋部:ナイロン 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 手袋部:綿 手袋部:ナイロン - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - すべり止め部:塩化ビニール すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -

                            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2989LL
                            2989M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,895円

                            ( 2,085円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            LL4906554298947854-85091924.57.8260.000

                            1,895円

                            ( 2,085円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            M4906554298923854-851017.722.57.2225

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました