(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
303円
税込単価
333円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    手袋部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

Loading...

製品特長・仕様

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2985-S

S
4906554298510
854-8499
16.2
23.5
6.8
26

10個

303( 333円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
・ロングタイプなので、手首を守ります。
【用途】
・精密機械工業・流通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング の型番2985-Sのページです。
型番2985-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

    ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

    ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

        ケミソフト業務用 3双組

        ケミソフト業務用 3双組

          すべり止め手袋つぶてソフト

          すべり止め手袋つぶてソフト

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

              綿すべり止め手袋

              綿すべり止め手袋

                ケミソフト ピッタリブルー

                ケミソフト ピッタリブルー

                  アトムエース 綿手袋

                  アトムエース 綿手袋

                    カービニ カービニボン女性用

                    カービニ カービニボン女性用

                      アトム カービニボンST

                      アトム カービニボンST

                        フィンガートップ

                        フィンガートップ

                          ソフトフィンガー

                          ソフトフィンガー

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 303円 1,895円 1,915円 1,286円 1,341円 2,681円 238円 278円 270円 261円 490円 372円 385円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   2日目   4日目~   4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目  
                            ブルー ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 0.9 0.9 - - 0.6 - - - - - - -
                            材質1 手袋部:ナイロン 手袋部:ナイロン 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン - 手袋部:綿 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:ポリウレタン(PUR) すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - -

                            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2985-L
                            2985-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            303円

                            ( 333円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            L4906554298534854-8496---32

                            304円

                            ( 334円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M4906554298527854-849817.724.57.228.000

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました