(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル背抜き手袋テクノトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル背抜き手袋テクノトップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

【特長】・長繊維ポリエステル糸を使用していますので、ホコリの発生を抑制します。...

詳細情報を確認する

型番

2983-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ゲージ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
厚み(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2983-LL

LL
13
4906554298343
854-8493
22.5
25
8.3
60
手袋部:ポリエステル
すべり止め部:ニトリルゴム
-
-
-

1個

448( 493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ポリエステル糸を使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
【用途】
・機械部品組立。
【材質】
・手袋部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋テクノトップ の型番2983-LLのページです。
型番2983-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル背抜き手袋テクノトップ

ニトリル背抜き手袋テクノトップ

    ケミソフト クーリング

    ケミソフト クーリング

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

      ニトリル背抜き手袋ニトビード

        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

          タフグリ 3双組

          タフグリ 3双組

            すべり止め手袋 ナイスグローブ

            すべり止め手袋 ナイスグローブ

              ケブラー 15G SD ニトリルコート

              ケブラー 15G SD ニトリルコート

                ヤワラカクロベエ フリー

                ヤワラカクロベエ フリー

                  ジョイハンドゴム背抜き

                  ジョイハンドゴム背抜き

                    ブラックタフマン 3双組

                    ブラックタフマン 3双組

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                      ウレタン背抜き手袋やわらかフィット

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                          ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                            メーカー 川西工業 アトム(安全・保護用品) ユニワールド 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ユニワールド 勝星産業 ユニワールド
                            通常価格 448円 363円 170円 976円 1,032円 236円 1,380円 544円 1,243円 1,623円 151円 504円 367円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ニトリルゴム - - - - すべり止め ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム - ポリウレタン - -
                            仕様 背抜き - - - - 背抜き - ゴム張り 背抜き - 背抜き - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            ニトリル背抜き手袋テクノトップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました