(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクノトップ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2983-S
テクノトップ ブラック カワニシ テクノトップ ブラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

ニトリルゴムコーティングで薄くて丈夫!! 【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム

Loading...

 
カタログを表示

2983-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2983-S

S
4906554298312
854-8495
20
22
7.1
35
0.9
1双

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニトリルゴムコーティングで薄くて丈夫!!
【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・手のひらにニトリルゴムをコーティングしてありますので、耐摩耗性に優れています。
・全甲背抜きにしてありますので、通気性が抜群です。
・薄くて丈夫、指先感覚も活かせますので、あらゆる組み立て作業に最適です。
・縫い目のないシームレス編手袋なので、手によくなじみ、長時間の作業でも疲れにくいです。
・繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業でもお使いいただけます。
【用途】
・機械部品組立

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノトップ ブラックの型番2983-Sのページです。
型番2983-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクノトップ ブラック

テクノトップ ブラック

    川西 テクノトップ グレー

    川西 テクノトップ グレー

      WithGardenフローラ

      WithGardenフローラ

        エアーフォーミー AF-001

        エアーフォーミー AF-001

          1450 タフレッドスリム

          1450 タフレッドスリム

            作業用手袋 マッスル

            作業用手袋 マッスル

              ノンスリップソフトX

              ノンスリップソフトX

                ブレスグリップ

                ブレスグリップ

                  ブレスグリップtype-R No.380R

                  ブレスグリップtype-R No.380R

                    1650 ケミソフト超グリ

                    1650 ケミソフト超グリ

                      1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                      1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                        グリップカーボン 318

                        グリップカーボン 318

                          メーカー 川西工業 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン アトム(安全・保護用品) 三重化学工業 ペンギンエース ケニス ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ
                          通常価格 384円 384円 557円 338円 278円 297円 185円 573円 422円 477円 838円 402円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                          ブラック グレー - - - - - - - - - -
                          材質 手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - - - -

                          テクノトップ ブラックのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2983
                          2983-L
                          2983-M
                          2987
                          2987-L
                          2987-LL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 厚み
                          (mm)
                          内容量

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          ---------

                          384円

                          ( 422円 )
                          120個 あり

                          4日目

                          L4906554298336854-849221.5248500.91双

                          384円

                          ( 422円 )
                          120個 あり

                          4日目

                          M4906554298329854-849420.5237.5400.91双

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          ---------

                          1,237円

                          ( 1,361円 )
                          40個 あり

                          4日目

                          L4906554298732854-850121.52481251.01パック(3双)

                          1,237円

                          ( 1,361円 )
                          40個 あり

                          4日目

                          LL4906554298749854-850222.5258.31311.01パック(3双)

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました