(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 テクノトップ グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 テクノトップ グレー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
384円
税込価格
422円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    手袋部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554069042
854-8488
21.5
24
8
44
1双

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4906554069059
854-8489
22.5
25
8.3
50
1双

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
4906554069035
854-8490
20.5
23
7.5
42
1双

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
4906554069028
854-8491
20
22
7.1
40
1双

1個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
【用途】
・機械部品組立

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 テクノトップ グレー

川西 テクノトップ グレー

    テクノトップ ブラック

    テクノトップ ブラック

      作業用手袋 マッスル

      作業用手袋 マッスル

        エアーフォーミー AF-001

        エアーフォーミー AF-001

          ニトリル背抜き手袋 A-32

          ニトリル背抜き手袋 A-32

            ブレスグリップtype-R No.380R

            ブレスグリップtype-R No.380R

              ピッタリ背抜き手袋 No.260

              ピッタリ背抜き手袋 No.260

                1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                  1450 タフレッドスリム

                  1450 タフレッドスリム

                    ブレスグリップ

                    ブレスグリップ

                      1650 ケミソフト超グリ

                      1650 ケミソフト超グリ

                        メーカー 川西工業 川西工業 三重化学工業 ホーケン おたふく手袋 ショーワグローブ ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ケニス アトム(安全・保護用品)
                        通常価格 384円 384円 297円 338円 250円 422円 313円 838円 278円 573円 477円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                        商品タイプ すべり止め - 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め
                        仕様 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き
                        ゲージ 13 - 10 - - 13 - 13 15 - 13
                        グレー ブラック - - - - - - - - -

                        川西 テクノトップ グレーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました