(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:2999-M
ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部【1~10個入り】 カワニシ ピッタリクラブ Mサイズ (10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,986円
税込単価
2,185円

【特長】・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番素材サイズ
2982-S表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Sブルー
2982-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mブルー
2982-L表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Lブルー
2982-LL表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%LLブルー
2986-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mブルー
2986-L表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Lブルー
2986-LL表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%LLブルー
2999-S表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Sブルー
2999-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mブルー
2999-L表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Lブルー
2990-S表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Sプラック
2990-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mプラック
2990-L表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Lプラック
2990-LL表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%LLプラック
2991-S表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Sプラック
2991-M表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Mプラック
2991-L表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%Lプラック
2991-LL表/ポリウレタン、裏/ナイロン100%LLプラック

使用方法・使用事例

使用事例

2982/2986/2999
2990/2991
ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 2982/2986/2999使用事例
ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 2990/2991使用事例
商品情報を表示

2999-Mの仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプポリウレタン
仕様背抜きサイズM
ゲージ15ブルー
JANコード4906554133866トラスココード854-8526
厚さ(mm)0.9手のひら周り(cm)17.7
全長(cm)21.5中指長さ(cm)7.2
質量(g)180材質1手袋部:ナイロン
材質2すべり止め部:ポリウレタン - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2999-M

M
ブルー
4906554133866
854-8526
17.7
21.5
7.2
180
手袋部:ナイロン
すべり止め部:ポリウレタン

1パック

10個入り

1,986( 2,185円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ウーリーナイロンを使用していますので、ホコリの発生を抑制します。
・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしています。
・15ゲージの薄手手袋にポリウレタンのコーティングでフィット感が抜群です。
【用途】
・精密機械工業・流通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部の型番2999-Mのページです。
型番2999-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

    ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

    ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

      ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          ケミソフト ピッタリブルー

          ケミソフト ピッタリブルー

            ニトリル背抜き手袋テクノトップ

            ニトリル背抜き手袋テクノトップ

              ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

              ウレタン加工手袋凸凹フィットライナーD-330

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                  すべり止め手袋 ナイスグローブ

                  すべり止め手袋 ナイスグローブ

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                    ウレタン背抜き手袋ジェイフレックス フィット

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                      ウレタン背抜き パームフィット手袋

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                        ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                            メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 勝星産業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 川西工業 丸和ケミカル ユニワールド ショーワグローブ ダンロップ 勝星産業
                            通常価格 220円 1,895円 303円 504円 278円 448円 376円 1,915円 236円 303円 2,403円 397円 299円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 - - - - - - 作業用 作業用 - - - -
                            商品タイプ ポリウレタン - - - - ニトリルゴム - ポリウレタン すべり止め - - - -
                            仕様 背抜き - - - - 背抜き - 背抜き 背抜き - - - -
                            ゲージ 15 - - - 13 - - 15 13 - - - -
                            厚さ(mm) 0.9 0.9 0.8 - - 1 - 0.9 - - - - -

                            ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2982-LL
                            2982-M
                            2982-S
                            2986-L
                            2986-LL
                            2999-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2

                            220円

                            ( 242円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LLブルー4906554298244836-55661924.57.826繊維部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PU)

                            231円

                            ( 254円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Mブルー4906554298220836-556417.722.57.222.500繊維部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PU)

                            220円

                            ( 242円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            Sブルー4906554298213836-556316.221.56.818.500繊維部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PU)

                            653円

                            ( 718円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Lブルー4906554298633826-655218.823.57.675繊維部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PU)

                            640円

                            ( 704円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            LLブルー4906554298640854-85001924.57.878手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン(PUR)

                            1,986円

                            ( 2,185円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Sブルー4906554133859854-852716.220.56.8177.000手袋部:ナイロンすべり止め部:ポリウレタン
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト