(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルうす手 No.911

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2975
ニトリルうす手 No.911 ニトリルウステ NO.911

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188円
税込単価
207円

【特長】・油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。・1双パック入りで衛生的に保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

製品特長・仕様

ニトリルうす手 No.911 製品特長・仕様
商品情報を表示

2975 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
サイズ詳細
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2975

[M] M
ブルー
854-8920
M(薄手)
20.2
7.5
300.000

10個

188( 207円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
・1双パック入りで衛生的に保管できます。
【用途】
・食品加工
・ブロイラー加工
・軽作業

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルうす手 No.911の型番2975のページです。
型番2975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルうす手 No.911

ニトリルうす手 No.911

    薄手高級手袋

    薄手高級手袋

      No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

      No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

          ニトリルコート手袋(3双入り)

          ニトリルコート手袋(3双入り)

            ニトリルうす手

            ニトリルうす手

              清掃用手袋"PRO500"

              清掃用手袋"PRO500"

                ニトリルマックス #2462

                ニトリルマックス #2462

                  ジョーブネニトリル中厚手

                  ジョーブネニトリル中厚手

                    耐油セイバー

                    耐油セイバー

                      ニトリルラテックス手袋 LA132

                      ニトリルラテックス手袋 LA132

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                        東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

                          耐油手袋 1700

                          耐油手袋 1700

                            メーカー ダンロップ トラスコ中山 エステー エステー コーコス信岡 ダンロップ ダンロップ 川西工業 ダンロップ アトム(安全・保護用品) アズワン 東和コーポレーション(トワロン) アズワン
                            通常価格 188円 654円 480円 643円 1,200円 197円 379円 300円 376円 841円 6,120円 6,123円 1,010円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                            仕様 ロング - ロング - - ロング - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - - - - 0.2 - - - - - - -
                            全長(cm) 31.0 - - - - - 32 - 32 - - - -

                            ニトリルうす手 No.911のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2974
                            2976
                            2977
                            2978
                            2979
                            2980
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード サイズ詳細 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            Sブルー854-8919S(薄手)18.77.3284.000

                            204円

                            ( 224円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            Lブルー854-8921L(薄手)22.18350.000

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            Sピンク854-8922S(薄手)18.77.3284.000

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            [M] Mピンク854-8923M(薄手)20.27.5300.000

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            Lピンク854-8924L(薄手)22.18350.000

                            188円

                            ( 207円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            Sホワイト854-8925S(薄手)18.77.3284.000

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました