(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PUファントム レッド・ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2973R-LL
PUファントム レッド・ブラック カワニシ PUファントム ブラック

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

革より柔らかい新素材!【特長】・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ポリエステル)
  • 材質2:
    手甲部:ポリエステル
  • 内容量:
    1双

型番

2973R-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

2973R-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2973R-LL

LL
レッド
4906554092231
123-7627
21
22.5
8.6
63
1双

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

革より柔らかい新素材!
【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・伸縮性に優れており、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも疲れにくいです。
・ナックルガード付のため、拳を衝撃から守ります。
・スベリ止め効果もあるので、細かな作業にも最適です。
・洗濯が可能で、素早く乾きます。また、色落ちもしません。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PUファントム レッド・ブラックの型番2973R-LLのページです。
型番2973R-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUファントム レッド・ブラック

PUファントム レッド・ブラック

    ポーキィー甲メリヤス

    ポーキィー甲メリヤス

      人工皮革手袋 背抜き

      人工皮革手袋 背抜き

        合成皮革手袋MPファイバー

        合成皮革手袋MPファイバー

          豚本革手袋 PL715

          豚本革手袋 PL715

            ペンギンエースピッグ甲メリ

            ペンギンエースピッグ甲メリ

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

              豚革手袋ハイブリッド フレックス

                豚革 甲ナイロン

                豚革 甲ナイロン

                  人工皮革手袋 豚革当付

                  人工皮革手袋 豚革当付

                    牛表革 レンジャー型

                    牛表革 レンジャー型

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                      プロワーク ポークジョイ 手甲部:メリヤス生地

                        人工皮革手袋 メッシュ

                        人工皮革手袋 メッシュ

                          クレストマジック

                          クレストマジック

                            メーカー 川西工業 ホーケン ユニワールド ユニワールド シモン ペンギンエース ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン ユニワールド アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 541円 1,429円 909円 984円 1,171円 916円 762円 801円 971円 2,218円 1,388円 973円 2,184円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - - - - - 耐切創 -
                            商品タイプ ポリウレタン - 革手 すべり止め 革手 革手 - - - - - 革手 -
                            仕様 背抜き - 背抜き - - 背抜き - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ポリエステル) - - - - - - - - - - - -

                            PUファントム レッド・ブラックのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            作業一般
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/27
                            大きさをカタログで確認してLサイズを購入しましたが実際使ってみると小さかった。この事を考えると少し小さめのサイズになってるように思えます。今度LLを購入して確かめてみます!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業用
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/26
                            現場作業用として購入しました。いくつかの種類を購入した中では良い方です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            これまではもっと分厚い皮手袋を使用していましたが、こちらの手袋は
                            手にフィットして細かい作業が非常にやりやすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2973BK-L
                            2973BK-LL
                            2973BK-M
                            2973R
                            2973R-L
                            2973R-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Lブラック4906554092194123-758320228.360-

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            LLブラック4906554092200123-61062122.58.663-

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Mブラック4906554092187123-60451921.5858-

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Lレッド4906554092224123-606120228.360-

                            541円

                            ( 595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            Mレッド4906554092217123-60901921.5858-

                            ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました