(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,074円
税込単価
22,081円

【特長】・台形ねじのピッチを測定するゲージです。【用途】・測定に。【材質】・S...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    16
  • 商品タイプ:
    インチ
  • 摘要:
    29°、1~12山(インチ)
  • JANコード:
    4560119672063
  • 質量(g):
    250.000
  • トラスココード:
    810-6148
  • 材質1:
    SUS430
  • 精度(mm):
    2~7mm(12山~3 1/2)±0.03mm8~16mm(3山~1 1/3)±0.04mm20mm(1山)±0.05
  • セット内容:
    1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12(インチ)
  • 寸法(mm):
    121×38

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29-730

1個

20,074( 22,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台形ねじのピッチを測定するゲージです。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SUS430

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730の型番29-730のページです。
型番29-730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

    アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

    アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

      アクメゲージ(30°台形ねじ用)

      アクメゲージ(30°台形ねじ用)

        ピッチゲージ

        ピッチゲージ

          アクメゲージ(29°台形ねじ用)

          アクメゲージ(29°台形ねじ用)

            アクメスクリューピッチゲージ

            アクメスクリューピッチゲージ

              ピッチゲージ(炭素工具鋼)

              ピッチゲージ(炭素工具鋼)

                フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

                フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角20°

                  ピッチゲージ M28・W26

                  ピッチゲージ M28・W26

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

                      フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                      フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                          フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°

                          フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ2-5山 圧力角20°

                            メーカー フジツール フジツール フジツール トラスコ中山 フジツール トラスコ中山 シンワ測定 フジツール 新潟精機(SK) フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 20,074円 21,762円 7,011円 6,310円 6,484円 16,046円 1,898円 15,454円 5,000円 7,600円 6,800円 6,877円 15,111円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 16 12 - - - - - 7 - 30 21 30 7
                            商品タイプ インチ ミリ ミリ - インチ - - ミリ - インチ ミリ インチ インチ
                            摘要 29°、1~12山(インチ) 30°、2~20mm - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560119672063 4560119672056 - - - - - 4560119672247 - 4560119671936 4560119671943 - 4560119672285
                            質量(g) 250.000 210.000 - - - - - 200.000 - 65.000 60.000 - 250.000

                            アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました