(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2970BK-LL
川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ カワニシ PUドクター ブラック 1P Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,634円
税込単価
1,797円

【特長】・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。・エンボス加工...

詳細情報を確認する

型番

2970BK-LL 解除

Loading...

 
カタログを表示

2970BK-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2970BK-LL

LL
4906554297049
123-7596
21.6
22.5
8.8
61
掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
手甲部:ポリエステル

1個

1,634( 1,797円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性・通気性・透湿性に優れ、耐久性にも優れています。
・エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
【用途】
・内装工事・土木・建築業・重機運転
【商品仕様】
・全長(cm)22
・手のひら周り(cm)20.6
・中指長さ(cm)8.4
・厚み:0.8mm
・JANコード:4906554297032
・トラスココード:123-6071
・質量:57g
【材質/仕上】
・掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)
・手甲部:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズの型番2970BK-LLのページです。
型番2970BK-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

    川西 PUドクター グレー 1P Lサイズ

    川西 PUドクター グレー 1P Lサイズ

      川西 PUドクター イエロー 1P Lサイズ

      川西 PUドクター イエロー 1P Lサイズ

        川西 PUドクター グレー 1P LLサイズ

        川西 PUドクター グレー 1P LLサイズ

          川西 PUドクター ブラック 1P Mサイズ

          川西 PUドクター ブラック 1P Mサイズ

            川西 PUドクター イエロー 1P Mサイズ

            川西 PUドクター イエロー 1P Mサイズ

              川西 PUマスター ブラック L

              川西 PUマスター ブラック L

                川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ

                川西 PUドクター ブラック 1P Sサイズ

                  川西 PUスマート 1P Mサイズ

                  川西 PUスマート 1P Mサイズ

                    メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業
                    通常価格 1,513円 1,594円 1,377円 1,254円 1,254円 1,377円 1,472円 1,377円 955円
                    通常出荷日 7日目   5日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目  
                    使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用 作業用
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン 革手 ポリウレタン ポリウレタン
                    仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                    ブラック グレー イエロー - - イエロー ブラック ブラック ブラック
                    厚さ(mm) 0.8 0.8 0.8 - - 0.8 0.5 0.8 0.7

                    川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    2970BK-L
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2

                    1,513円

                    ( 1,664円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    L4906554297032123-607120.6228.457掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ナイロン)、手甲部:ポリエステル-

                    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました