(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 PUスマート 1P Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 PUスマート 1P Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
955円
税込単価
1,051円

【特長】・手のひら全面がタッチパネル対応の手袋です。【用途】・倉庫・物流荷役業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4906554150412
  • トラスココード:
    123-7599
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    21.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    60
  • 材質1:
    掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ポリエステル)、手甲部:ポリエステル
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

製品特長・仕様

川西 PUスマート 1P Mサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2966-M

1個

955( 1,051円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら全面がタッチパネル対応の手袋です。
【用途】
・倉庫・物流荷役業
【商品仕様】
・全長(cm)21.5
・手のひら周り(cm)19
・中指長さ(cm)8
・厚み:0.7mm
・JANコード:4906554150412
・トラスココード:123-7599
・質量:60g
【材質/仕上】
・掌部:ポリウレタン樹脂(裏地:ポリエステル)
・手甲部:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 PUスマート 1P Mサイズの型番2966-Mのページです。
型番2966-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 PUスマート 1P Mサイズ

川西 PUスマート 1P Mサイズ

    お得だ値 #3250 マジック当付3双組

    お得だ値 #3250 マジック当付3双組

      革手袋 アイアンキャッチャー

      革手袋 アイアンキャッチャー

        牛床革手袋 マジック

        牛床革手袋 マジック

          牛本革手袋 トレーラーマジック

          牛本革手袋 トレーラーマジック

            牛床オイル革手袋 背縫

            牛床オイル革手袋 背縫

              ポークジョイ#210 マジック付

              ポークジョイ#210 マジック付

                作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

                作業手袋 HUSOLID(ヒューソリッド) H-3

                  プロワーク プロクレスト 910

                  プロワーク プロクレスト 910

                    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                    電工手袋(ハイブリッドタイプ)

                      デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                      デンサン 電工手袋(ハイブリッドタイプ) ND-47M

                        牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                        牛床皮QC-310 マジック付 グレー

                          豚革フィット手袋

                          豚革フィット手袋

                            メーカー 川西工業 プロワーク 南村製作所 南村製作所 ホーケン 南村製作所 プロワーク ペンギンエース ホーケン DENSAN DENSAN プロワーク 南村製作所
                            通常価格 955円 2,923円 942円 645円 2,565円 674円 1,053円 3,386円 2,123円 2,342円 2,342円 566円 937円
                            通常出荷日 7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 革手 革手 革手 - 革手 革手 すべり止め - - すべり止め 革手 革手
                            仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - - 手の平コート - - - - 背抜き
                            サイズ M - - フリー - フリー - - - - M - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            川西 PUスマート 1P Mサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました