(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルうす手 No.910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2964
ニトリルうす手 No.910 ニトリルウステ NO.910

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

指先フィットの薄手ニトリル手袋。【特長】・内面にはパウダーフリー加工を施し、着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 体質やアレルギーにより、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

製品特長・仕様

ニトリルうす手 No.910 製品特長・仕様
商品情報を表示

2964 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2964

S
ブルー
854-8910
18.7
7.3
31

1個

178( 196円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先フィットの薄手ニトリル手袋。
【特長】
・内面にはパウダーフリー加工を施し、着脱が容易になるように配慮。
・抗菌加工済み。
・繰り返し使用しても塩化ビニール製手袋のように硬くなったり、縮んだりしない。
・耐油性、強度にも優れている。
・フタル酸エステルを含まない環境にやさしいニトリルゴムを使用。
・袖部には装着時に破れづらく、装着しやすいビーディング加工。
・食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
【用途】
・食品加工
・油作業
・薬品作業
・自動車作業
・機械作業
・水産加工

(i)ご注意

  • 体質やアレルギーにより、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルうす手 No.910の型番2964のページです。
型番2964に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルうす手 No.910

ニトリルうす手 No.910

    クリーンノールケミック

    クリーンノールケミック

      耐油手袋 1700

      耐油手袋 1700

        ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

        ニトリルラテックス手袋 中厚手 裏毛付・薄手 裏毛無

          ニトリルラテックス手袋

          ニトリルラテックス手袋

            メーカー ダンロップ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
            通常価格 178円 1,100円 1,010円 310円 647円
            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   2日目~  
            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐切創
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム -
            仕様 ロング - - - -
            厚さ(mm) 0.2 - - - -
            全長(cm) 31.0 - - - -

            ニトリルうす手 No.910のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            食品製造時の製造用
            評価 5.0満足度:5.02018/05/09
            ニトリル手袋の個別包装ではないものを探していました。

            希望通りの手袋が見つかり、使い勝手も満足しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            2965
            2966
            2967
            2968
            2969
            2970
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

            193円

            ( 212円 )
            1個 あり

            5日目

            [M] Mブルー854-891120.27.533

            193円

            ( 212円 )
            1個 あり

            5日目

            Lブルー854-891222.1838

            178円

            ( 196円 )
            1個 あり

            5日目

            Sピンク854-891318.77.331

            178円

            ( 196円 )
            1個 あり

            5日目

            [M] Mピンク854-891420.27.533

            178円

            ( 196円 )
            1個 あり

            5日目

            Lピンク854-891522.1838

            178円

            ( 196円 )
            1個 あり

            5日目

            Sホワイト854-891618.77.331

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました