(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 ラバーマックス ネオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 ラバーマックス ネオ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
310円
税込価格
341円

【特長】・低温でも使いやすく、環境にもやさしい天然ゴム手袋です。【用途】・漁業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 色:
    ブラウン
  • 全長(cm):
    25
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 材質(表):
    天然ゴム
  • 材質(裏):
    綿
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番使用用途サイズ手のひら周り
2961-M作業用M22.0cm
2961-L作業用L23.0cm
2961-LL作業用LL24.0cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4906554092293
829-0497
23
7.8
106
1双

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
4906554092309
829-0498
24
8
110
1双

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温でも使いやすく、環境にもやさしい天然ゴム手袋です。
【用途】
・漁業、農業、一般作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 ラバーマックス ネオ

川西 ラバーマックス ネオ

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

      トワロングリップ

      トワロングリップ

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

        東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

            ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

            ワークサヤン 天然ゴム中厚手 D-121

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

              天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)

                  東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                  東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 200

                    ジョイハンドZERO 3双組

                    ジョイハンドZERO 3双組

                      天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                      天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO

                        天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                        天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                          デジハンドパワフルフィット(3双組)

                          デジハンドパワフルフィット(3双組)

                            メーカー 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ
                            通常価格 310円 578円 661円 442円 315円 298円 228円 1,060円 318円 1,405円 434円 1,402円 720円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - - - - 作業用 - 作業用
                            ブラウン - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.1 - - - - - - - - - - - -
                            材質(表) 天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            川西 ラバーマックス ネオのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました