(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 素手仕込 1P Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2960S
川西 素手仕込 1P Lサイズ【12個入り】 カワニシ スデシコミ 1P Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,749円
税込単価
1,924円

【特長】・手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%の手袋です。【用途】・一般作業...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

2960S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2960S

S
ホワイト
4906554296011
826-6551
1.1
16
19
7
300
綿

1パック

12個入り

1,749( 1,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm)21.5
・手のひら周り(cm)18
・中指長さ(cm)7
・厚み:1.1mm
・JANコード:4906554295939
・トラスココード:854-8263
・質量:38g
【材質/仕上】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 素手仕込 1P Lサイズの型番2960Sのページです。
型番2960Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 素手仕込 1P Lサイズ

川西 素手仕込 1P Lサイズ

    軍 手(純綿・超厚手/1双)

    軍 手(純綿・超厚手/1双)

      軍 手(厚手・純綿/12双)

      軍 手(厚手・純綿/12双)

        軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

        軍 手 12双 純綿(11本編)EA354A-20

          軍 手(厚地/12双)

          軍 手(厚地/12双)

            軍手(12双),重量…780g

            軍手(12双),重量…780g

              軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

              軍 手 12双 純綿(13本編)EA354A-22

                おたふく 7G綿 100% 軍手

                おたふく 7G綿 100% 軍手

                  軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

                  軍 手 12双 純綿(5本編)EA354A

                    純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                    純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

                      厚手純綿手袋

                      厚手純綿手袋

                        勝星 KSゴールド 男性用

                        勝星 KSゴールド 男性用

                          軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

                          軍 手(純綿・厚手・ロング/12双)

                            メーカー 川西工業 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ おたふく手袋 エスコ トラスコ中山 福徳産業 勝星産業 エスコ
                            通常価格 1,749円 330円 2,290円 2,900円 3,630円 970円 3,390円 1,645円 2,090円 4,337円 1,827円 164円 1,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ノンコート 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - 軍手 軍手 - 軍手 軍手
                            ゲージ 10 7 7 7 7 7 7 - 7 7 - 10 7

                            川西 素手仕込 1P Lサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2960L
                            2960M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1

                            1,928円

                            ( 2,121円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Lホワイト4906554296035826-65491.11821.57360.000綿

                            1,749円

                            ( 1,924円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Mホワイト4906554296028826-65501.117207340.000綿

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました