(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)
  • トラスココード:
    810-6032

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29537

5個

1,000( 1,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)
・トラスココード:810-6032
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)の型番29537のページです。
型番29537に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #16 ロックナット

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,000円 897円 897円 100円 897円 219円 1,358円 170円 1,810円 2,897円 2,532円 88円 227円
                            通常出荷日 9日目   25日目   25日目   25日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   25日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付 UA用 #13 ホルダー #15 ボルト(ワッシャー付) 自在ホルダー KHA-2型用部品 #9 KHA-2型用部品 #7 パッキン押え KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ KHA-2型用部品 #16 ロックナット KHA-2型用部品 #15 ガイド UA用 ピストンセット Φ2.0 DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー ST/STA/STS/UA用スパナ
                            トラスココード 810-6032 810-5770 810-5962 810-5711 810-5880 810-6023 810-6021 810-6028 810-6030 810-6029 810-5970 810-5751 810-5941

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました