(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,620円
税込単価
3,982円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器
  • トラスココード:
    810-6031

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29536

5個

3,620( 3,982円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器
・トラスココード:810-6031
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器の型番29536のページです。
型番29536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #6パッキン押え(Oリング付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#6パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #7 弁座

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1/3/4/5型用部品 #7 弁座

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 3,620円 1,358円 5,112円 3,803円 1,813円 1,300円 1,300円 600円 561円 1,000円 200円 1,000円 1,500円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器 KHA-2型用部品 #7 パッキン押え STS用 #8 ピストン(Yリング付) KHA-2型用部品 #12 ピストン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ PR用部品 #6 パッキン押え(Oリング付) PR用 #6 パッキン押え(Oリング付)Φ3.0用 PR型用部品 #5 ニードルパッキン ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用 KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) HM-1/3/4/5型用部品 #7 弁座 ブッシュ(Oリング付) PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント
                            トラスココード 810-6031 810-6021 810-5975 810-6026 810-6024 810-5867 810-5868 810-5865 810-5866 810-6032 810-5784 810-5833 810-5916

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました