(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #15 ガイド
  • トラスココード:
    810-6029

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29534

5個

2,897( 3,187円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド
・トラスココード:810-6029
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイドの型番29534のページです。
型番29534に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 2,897円 219円 3,803円 1,448円 7,083円 1,240円 2,535円 1,358円 1,240円 2,550円 227円 227円 4,528円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   25日目   9日目   25日目   9日目   6日目   9日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #15 ガイド KHA-2型用部品 #9 KHA-2型用部品 #12 ピストン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド PR用部品 #2 液ノズル UA用 #6 ニードル Φ2.0 UA用 ピストンセット Φ1.3 KHA-2型用部品 #7 パッキン押え UA用 #6 ニードル Φ1.0 STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ) ST/STA/STS/UA用スパナ HM用部品 #15 ホースジョイント ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル
                            トラスココード 810-6029 810-6023 810-6026 810-5910 810-5856 810-5966 810-5969 810-6021 810-5964 810-5959 810-5941 810-5792 810-5546

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました