(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    KHA-2型用部品 #9
  • トラスココード:
    810-6023

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29528

5個

219( 241円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9
・トラスココード:810-6023
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9の型番29528のページです。
型番29528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #15 ガイド

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #9 バネ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #9 バネ

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 219円 2,535円 2,897円 1,448円 3,803円 3,588円 154円 217円 40円 2,532円 2,988円 150円 36円
                            通常出荷日 9日目   25日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   25日目   25日目   25日目   9日目   25日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ KHA-2型用部品 #9 UA用 ピストンセット Φ1.3 KHA-2型用部品 #15 ガイド #9 ブロー本体 KHA-2型用部品 #12 ピストン ブローセット ST-5/6用 ピストンバネ DU-2型用 #13 ニップル #13 Oリング UA用 ピストンセット Φ2.0 HM-9型用部品 #4 本体 DU-2型用 #9 バネ DU-2型用 #16 Oリング
                            トラスココード 810-6023 810-5969 810-6029 810-5706 810-6026 810-5724 810-5932 810-5771 810-5709 810-5970 810-5996 810-5767 810-5774

                            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました