(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部 【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円

【特長】・指切タイプで作業性に優れたインナー手袋です。【用途】・ディスポーザブ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554141922
  • トラスココード:
    854-8311
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 手のひら周り(cm):
    15
  • 全長(cm):
    14
  • 中指長さ(cm):
    3
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ナイロン・その他
  • タイプ:
    指切り

Loading...

製品特長・仕様

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2950

1パック

10個入り

1,366( 1,503円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指切タイプで作業性に優れたインナー手袋です。
【用途】
・ディスポーザブル手袋の下履き用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部 の型番2950のページです。
型番2950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

    アトム 下履き手袋

    アトム 下履き手袋

      下履き手袋 S-11

      下履き手袋 S-11

        川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

        川西 ピッタリ倶楽部ノンコート Lサイズ (10双入)

          快適インナー手袋  半指タイプ

          快適インナー手袋 半指タイプ

            ワイピング手袋 ホワイト

            ワイピング手袋 ホワイト

              快適インナー手袋

              快適インナー手袋

                ショーワ 手肌をいたわる手袋

                ショーワ 手肌をいたわる手袋

                  快適インナー手袋  ロングタイプ

                  快適インナー手袋 ロングタイプ

                    制電手袋

                    制電手袋

                      メーカー 川西工業 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 川西工業 マックス(手袋) ウインセス マックス(手袋) ショーワグローブ マックス(手袋) ウインセス
                      通常価格 1,366円 300円 154円 1,672円 2,300円 7,265円 1,839円 460円 1,932円 2,821円
                      通常出荷日 9日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      サイズ フリー - フリー L - - - フリー - -
                      ホワイト - - ホワイト - - - - - -
                      JANコード 4906554141922 - - 4906554299234 - - - - - -
                      トラスココード 854-8311 - - 854-8312 - - - - - -
                      厚さ(mm) 0.7 - - 0.6 - - - - - -

                      指切インナー手袋ピッタリ倶楽部 のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました