(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0
  • 数量スライド割引

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0 (レビュー)

通常価格(税別)
4,183円
税込価格
4,601円
通常出荷日
7日目
【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0
・トラスココード:810-5989
・質量:0g

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スプレーガン部品
    評価 4.0満足度:4.02020/06/28
    このようにスプレーガンの各部品を個々に購入できるのは非常に助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップφ1.0

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ φ0.5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 4,183円 4,075円 2,263円 2,263円 2,263円 2,263円 9,000円 7,913円 8,438円 8,150円 4,219円 4,219円 1,100円
                            通常出荷日 7日目   6日目   7日目   6日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ1.0 ST-SK用 #1丸吹エアキャップΦ0.5 ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.3(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ2.0(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.0(R付) 液ノズル 液ノズル 液ノズル 液ノズル STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(Rナシ) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ) ST/STA/UA用 液量調節器
                            トラスココード 810-5989 810-5986 810-5539 810-5541 810-5542 810-5540 810-5823 810-5822 810-5821 810-5824 810-5951 810-5952 810-5935

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。