(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6S...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5
  • トラスココード:
    810-5988

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29437

5個

2,625( 2,888円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5
・トラスココード:810-5988
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5の型番29437のページです。
型番29437に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

                  扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

                  扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

                    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

                    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

                      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

                      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 2,625円 1,929円 2,015円 2,150円 2,015円 2,150円 2,532円 2,535円 5,927円 5,927円 5,927円 1,539円 1,050円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   25日目   25日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ2.0 ST-5/6用 ピストンセット Φ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0 ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0 UA用 ピストンセット Φ2.0 UA用 ピストンセット Φ1.3 STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0
                            トラスココード 810-5988 810-5552 810-5549 810-5551 810-5550 810-5992 810-5970 810-5969 810-5984 810-5982 810-5981 810-5987 810-5991

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ピストンセット
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/28
                            いざという時のために交換部品を予備として購入しておきました。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました