(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,927円
税込単価
6,520円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0
  • トラスココード:
    810-5984
  • 材質1:
    SUS

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29433

2個

5,927( 6,520円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)
・トラスココード:810-5984
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)の型番29433のページです。
型番29433に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

    扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #8 ブッシュ(Oリング付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

                          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 5,927円 5,927円 5,927円 1,929円 1,500円 2,535円 2,532円 120円 217円 217円 1,000円 217円 170円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   25日目   25日目   6日目   9日目   25日目   9日目   25日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ2.0 HM用部品#1 ノズル(#4 Oリング付) UA用 ピストンセット Φ1.3 UA用 ピストンセット Φ2.0 HM用部品 #4 Oリング HM用部品 #14 ニップル DU-2型用 #13 ニップル ブッシュ(Oリング付) DS-1型用 #13 ニップル KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ
                            トラスココード 810-5984 810-5982 810-5981 810-5552 810-5777 810-5969 810-5970 810-5781 810-5791 810-5771 810-5833 810-5753 810-6028
                            材質1 SUS SUS SUS - - - - - - - - - -

                            扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました