(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,112円
税込単価
5,623円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    STS用 #8 ピストン(Yリング付)
  • トラスココード:
    810-5975
  • 材質1:
    SUS

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29424

3個

5,112( 5,623円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS
・トラスココード:810-5975
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付の型番29424のページです。
型番29424に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.3

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ0.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ0.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ2.0

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.3

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA/STS用#1平吹きキャップSUSΦ1.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 5,112円 3,620円 3,803円 1,000円 1,358円 897円 2,719円 2,686円 2,719円 12,901円 13,125円 13,125円 13,013円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   6日目   6日目   7日目   14日目   14日目   14日目   14日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ STS用 #8 ピストン(Yリング付) KHA-2型用部品 #17 吐出量調節器 KHA-2型用部品 #12 ピストン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) KHA-2型用部品 #7 パッキン押え UA用 #13 ホルダー ST用 #1 平吹エアキャップΦ2.0 ST用 #1 平吹エアキャップΦ1.0 ST用 #1 平吹エアキャップΦ1.3 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ0.5 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ2.0 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.3 STA/STS/UA用 #1 平吹エアキャップΦ1.0
                            トラスココード 810-5975 810-6031 810-6026 810-6032 810-6021 810-5962 810-5538 810-5536 810-5537 810-5971 810-5974 810-5973 810-5972
                            材質1 SUS - - - - - - - - SUS SUS SUS SUS

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #8 ピストンSUS Yリング付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました